Produktnummer: 50012LS

RS485, 2P 24AWG TC toronné, isolation XLPE, OS+TC tressé, gaine intérieure LSZH, SWA, gaine extérieure LSZH, approuvé par ABS

RS-485, 2PR x 24AWG Verseiltes verzinntes Kupfer, geschäumte Elektronenstrahl-vernetzte Polyethylen-Isolierung, Gesamtfolienabschirmung und verzinntes Kupfergeflecht, raucharme, halogenfreie innere Ummantelung, Stahldrahtpanzerung, raucharme, halogenfreie äußere Ummantelung, ABS-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die für die Kommunikationsprotokolle RS 232/422/485, CANBUS und MODBUS verwendet werden. Zu den Kabelanwendungen gehören bewegungsorientierte Maschinen, Maschinensteuerungsnetzwerke, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, SCADA-Kommunikation usw. Diese Kabel werden in Notevakuierungs-/Abschaltsystemen in der Gebäudeautomation, Offshore-, Öl- & Gas- und Eisenbahnanwendungen verwendet und sind flammhemmend gemäß IEC 60332-3-22 Kategorie A

Leiter

Size Stranding Material
24 AWG Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
EB-XLFMPE White & Blue, White & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 24 AWG (7x32) TC

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Panzerung

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

11,6 mm (0,457 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Min. Insulation Resistance Max. Current
94.2 Ohm/km (28.7 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 1 µH/m (0.30 µH/ft) 1,000 2.1 Amps per conductor at 25°C

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

Nom. Verhältnis von Induktivität zu Widerstand (L/R): 25 µH/Ω

Speisung

Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 1.5 kVac / 2s

Temperatur

Operating
-40°C To +90°C

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ*KM

Gewicht Kabelgebinde

258 kg/km (173 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Marine-Compliance

ABS Typ Genehmigungszertifikat 20-2029059-PDA

ISO/IEC-Compliance

IEC 60092-376

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = max. 0,5 %, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – min. pH-Wert = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Toxizitätsindex < 5 gemäß EN 50305 / NF F63-305 (ITC)

Anmerkungen

Rauchdichte ASTM D2843 Max. 40 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 09-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 09-15-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
50012LS-A100 Schwarz Rolle 100 m 8719605219794
50012LS-A305 Schwarz Rolle 305 m 8719605207821
50012LS 010500M Schwarz Rolle 500 m
50012LS-A500 Schwarz Rolle 500 m 8719605219800
50012LS 0101000M Schwarz Rolle 1,000 m
50012LS 060500M Chrom Rolle 500 m
50012LS 0601000M Chrom Rolle 1,000 m