Produktnummer: 50051L

RS485 FR, 1P18AWG Str TC, MGT, XLPE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, IEC60331-23, ABS-Zulassung

RS-485 Feuerbeständig, 1PR x 18AWG verzinntes Kupferlitze, Glimmerglasband, elektronenstrahlvernetzte Polyethylenisolierung, Gesamtfolie plus verzinntes Kupfergeflecht, Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogen, Feuerbeständigkeitsklasse IEC60331-23, ABS-Zulassung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die für die Kommunikationsprotokolle RS 232/422/485, CANBUS und MODBUS verwendet werden. Zu den Kabelanwendungen gehören bewegungsorientierte Maschinen, Maschinensteuerungsnetzwerke, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, SCADA-Kommunikation usw. Diese Kabel werden in Notevakuierungs-/Abschaltsystemen in der Gebäudeautomation, Offshore-, Öl- & Gas- und Eisenbahnanwendungen verwendet und sind flammhemmend gemäß IEC 60332-3-22 Kategorie A

Leiter

Size Stranding Material
18 AWG Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code Notes
Mica Glass Tape
XLPE White & Blue *XLPE (Electron-Beam Cross Linked Polyethylene)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 21 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

10,9 mm (0,429 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance
23.2 Ohm/km (7.07 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 1.58 ns/ft 1 µH/m (0.30 µH/ft)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
1 2.2

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-40°C To +90°C

Gewicht Kabelgebinde

132,2 kg/km (88,83 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Feuerbeständigkeit

IEC 60331-23-E90

Marine-Compliance

ABS Typ Genehmigungszertifikat 20-2029060-PDA

ISO/IEC-Compliance

IEC 60092-376

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = max. 0,5 %, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – min. pH-Wert = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Toxizitätsindex < 5 gemäß EN 50305 / NF F63-305 (ITC)

Anmerkungen

Rauchdichte ASTM D2843 Max. 40 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 09-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.73 Revisionsdatum: 09-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
50051L 010500M Schwarz Rolle 500 m
50051L-A500 Schwarz Rolle 500 m 8719605198211
50051L 0101000M Schwarz Rolle 1,000 m
50051L 060500M Chrom Rolle 500 m
50051L 0601000M Chrom Rolle 1,000 m
50051L-E305 Lila Rolle 305 m 8719605202529