Produktnummer: 9842LVS

RS-485, 2PR #24 Str TC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, 300V, SWA, B2ca

RS-485, 2 Paar AWG 24 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- und Geflechtabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V, SWA, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
9842LVS

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 8.65 mm (0.341 in)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.1 mm (0.516 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

13,1 mm (0,516 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
130 mm (5.1 in) 196.5 mm (7.736 in)

Maximale Zugspannung

500 N (110 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

318 kg/km (214 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse B2ca, Innenbereich, Außenbereich, halogenfrei, sonnenlichtbeständig, ölbeständig, ölbeständig - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 12-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 12-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9842LVS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605218087
9842LVS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605176219