Produktnummer: 1585LC

Kabel der Kategorie 5e, 4 Paare, U/UTP, LC, CMP

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 5e (200 MHz), 4 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, begrenzt brennbar, Plenum-CMP, FEP-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.184 in (4.67 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,184 Zoll (4,67 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
510 ns/100m 45 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60.3 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49.2 51.7 48.7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 40.8 43.8 40.8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28.2 33.9 30.9 23.6 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.9 21.5 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 10.3 23.8 20.8 20.1 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.5 29.5 4.4 1.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25 100 ± 15
200 32 dB/100m 30.8 27.8 4 1 17.7 14.7 15 100 ± 25 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +150°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

35 lbs (16 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Zwischendeckenraum, Innenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum-Flammentest (UL910), UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1585A

Keine Plenum-Nummer

1583A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. Von Dritten nach ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 5e verifiziert.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.456 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.456 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1585LC 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825118466
1585LC 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825118473 C
1585LC 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825118480
1585LC 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825118497 C