Produktnummer: 72001E

DataTuff® 5E, 2PR #24 Sol BC, PO ins, SF/UTP, PVC jkt, AWM 2464

DataTuff® 5E, 2 Paar AWG 24, blankes Kupfer – massiv, Polyethylen-Isolierung, SF/UTP – Gesamtgeflecht + Folienabschirmung, PVC-Mantel, AWM 2464

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Cat5e, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.1 mm (0.043 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange

Kabelseele

Description
2 pairs and 2 fillers twisted to cable core covered with a polyester foil

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Außenmaterial Aluminium

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6 mm (0.24 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6 mm (0,24 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 19.4
1 3.2 65.3 63.8 20
4 6 56.3 51.8 23
10 9.5 50.3 43.8 25
16 12.1 47.2 39.7 25
20 13.6 45.8 37.8 25
25 15.3 44.3 35.8 24.3
31.25 17.1 42.9 33.9 23.6
62.5 24.8 38.3 27.9 21.5
100 32 35.3 23.8 20.1

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 450 V DC and 300 V AC

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -5°C To +50°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 60 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

80 N (18 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit – nur schwarz, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2464

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
72001E.01B100 Schwarz Flacher Kasten 100 m 8719605012746
72001E.01305 Schwarz Rolle 305 m 8719605012722
72001E.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605012739
72001E.013000 Schwarz Rolle 3,000 m 8719605012715