Produktnummer: NH50105SFA

DataTuff™ Industrial Ethernet CAT5e 4x2x23AWG/1 S/FTP SWA, feuerbeständig, wassergeschützt

23 AWG massive, blanke, verdrillte Kupferleiter, Glimmerglasband-Brandschutzbarriere auf jedem Leiter, Polyethylen-Isolierung, S/FTP, SWA-Brandschutz, verzinnter Kupfergeflechtschirm mit zentralem Ableitdraht, Glimmerglasband und wasserabweisendes Band, LSZH-Innenmantel, Armierung, LSZH-Mantel, Wasserschutz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Ethernet-Cat-5e-Verbindung mit Feuerbeständigkeit

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Conductor(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) Blue & White with Blue Strip, Orange & White with Orange Strip, Green & White with Green Strip, Brown & White with Brown Strip Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT), Twist Direction = S, 25% AL-mylar tape(Overlapping)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Braid Tinned Copper (TC) 60% 26 AWG (Solid) TC Fire Protection Barrier: Mica Glass Tape(MGT), Water blocking structure: Water block tape

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.89 mm (0.5075 in)

Panzerung

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.3 mm (0.642 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km (22.3 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew
45 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 MHz 4.1 dB/70m 56.3 63.3 51.8 48.8 23.0
10 MHz 6.5 dB/70m 50.3 57.3 43.8 40.8 25.0
20 MHz 9.3 dB/70m 45.8 52.8 37.8 34.8 25.0
25 MHz 10.4 dB/70m 44.3 51.3 35.8 32.8 24.3
31.25 MHz 11.7 dB/70m 42.9 49.9 33.9 30.9 23.6
62.5 MHz 17.0 dB/70m 38.4 45.4 27.9 24.9 21.5
100 MHz 22.0 dB/70m 35.3 42.3 23.8 20.8 20.1

Speisung

UL Voltage Rating
60 V

Temperatur

Operating
-40°C To +80°C

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60331-23, EN 50200 PH120

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-5

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 0,5 %, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH-Wert = 4,3

Weitere Standard-Compliance(s)

BS6387 CWZ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
NH50105SFA-A305 Schwarz Rolle 305 m 8719605213280