Produktnummer: 50106UAL

Gepaart – Kategorie 6 U/UTP Unbonded – Halogenfreies Kabel

23 AWG massive blanke Kupferleiter, nicht Plenum, Polyolefin-Isolierung, verdrillte Paare, zentrale Verzahnung, LSZH-Innenummantelung mit Ripcord, gepanzert, äußere LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei) mit Ripcord.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component oder Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, 250MHz Kategorie 6

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin Blue & White with Blue Markings, Orange & White with Orange Markings, Green & White with Green Markings, Brown & White with Brown Markings

Kabelseele

Description
Overall Cabling Fillers

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.2 mm (0.24 in) Yes

Panzerung

Armor Type & Material Coverage
CAT - Corrugated Aluminum Tape 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.5 mm (0.37 in) Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 74.3 72.3 67.8 64.8 20
4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 6 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
155 25.2 41.4 39.4 24 21 18.8
200 29 39.8 37.8 21.8 18.8 18
250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

Speisung

UL Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Installation Min.
72 mm (2.8 in)

Maximale Zugspannung

110 N (25 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

80 kg/km (54 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-5, ISO/IEC 11801

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 5 mg/g, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
50106UAL 010305M Schwarz 305 m
50106UAL 006305M Blau 305 m
50106UAL 008305M Grau 305 m
50106UAL 009305M Weiß 305 m
50106UAL 004305M Gelb 305 m