Produktnummer: 7989P

Geringer Skew, Kategorie 6, 4–24 AWG-Paare, CMP

Kategorie 6, 23 AWG, verbundene Paare aus massiven blanken Kupferleitern, Plenum, FEP-Teflon®-Isolierung, Skew 10,0 ns/100 m nominal, Reißleine, Flamarrest®-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kategorie 6, UTP-basierte Videoanwendungen und KVM

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.367 in Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 49.2

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
72% 0.03 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted)
1 2 74.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 59.5 55.7 52.7 23 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15
16 7.6 56.3 54.3 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 44.3 41.7 38.7 25 100 ± 15
25 9.5 53.4 51.4 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 30 31.8 28.8 21.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 8.8 21.8 18.7 18 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000ft (49 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

7989R

Anmerkungen

Die elektrischen Daten sind vorläufig, die endgültigen Daten stehen noch aus.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7989P 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825192565 C