Produktnummer: BEL601

DataConnect CAT 6 UTP Kabel

DataConnect CAT 6 UTP-Kabel, 4 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, PVC-Mantel, Innenbereich

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Das Belden DataConnect-System wurde entwickelt, um standardkonforme Verkabelungslösungen für typische Ethernet-Datenanwendungen bereitzustellen, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Bars/Pubs, Wohngebäude usw., die für die Installation permanenter Channel-Links geeignet sind. & &

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,7 mm (0,22 Zoll)

Speisung

UL Voltage Rating
Max. 72 V DC

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Gewicht Kabelgebinde

39 kg/km

Entflammbarkeit/Brandverhalten

CMX, IEC 60332-1-2

GB Compliance

GB/T 18380.1

CEC/C(UL)-Compliance

C22.2 Nr.210

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 11801 Klasse E

Weitere Standard-Compliance(s)

AS/NZS1660.5.6

Anmerkungen

Kabelfüller: Central Spline GB/T-Konformität: GB/T 18380.1 Elektrische Spannungsfestigkeit: 1,5 kV AC für 2 Sekunden

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BEL601 006U305M Blau Box 305 m