Produktnummer: XCGB4

Cross-Connect-Kabel der Kategorie 6, 4-paarig, U/UTP, CMR

Kategorie 6 Premise Cross Connect-Kabel (250 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Querverbindung, Verbindung

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gesamt-Nenndurchmesser: 0,185 Zoll

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 1.8 dB/100m 102 ± 15
1 2.0 dB/100m 20 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 23 100 ± 15
8 5.2 dB/100m 24.5 100 ± 15
10 5.8 dB/100m 25 100 ± 15
16 7.4 dB/100m 25 100 ± 15
20 8.3 dB/100m 25 100 ± 15
25 9.3 dB/100m 24.3 100 ± 15
31.25 10.4 dB/100m 23.6 100 ± 15
62.5 15.0 dB/100m 21.5 100 ± 15
100 19.3 dB/100m 20.8 100 ± 15
155 24.5 dB/100m 19.5 100 ± 15
200 28.3 dB/100m 18.7 100 ± 15
250 32.1 dB/100m 18 100 ± 15
300 35.6 dB/100m 17.5 100 ± 15

Temperatur

UL Temperature
60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1 in (25 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Querverbindung

Datenkategorie

Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Verifiziert durch Dritte nach ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 6

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
XCGB4 000A1000 Reel-in-Box 1.000 ft 612825300472
XCGB4 000A1000 Reel-in-Box 1.000 ft 612825300472
XCGB4 0001000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354956
XCGB4 0001000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354956