Produktnummer: 10 GB 24 B

10 GB Kategorie 6A Verbessertes Kabel, 4 Paar, U/UTP, LSZH Indoor CPR B2ca

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 6A (625 MHz), 4-paarig, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Polyethylen-Isolierung, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv
  • Ersatz für: 2302ELV

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel; Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A und 6, wie z. B.: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.2 mm (0.047 in) White / Blue & Blue, White / Orange & Orange, White / Green & Green, White / Brown & Brown

Kabelseele

Description Separator
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil Center Member (Patented X-Spline®), EquiBlock™ Barrier Technology

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.6 mm (0.30 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,6 mm (0,30 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65.0 20 67.0 67 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53.0 23 67.0 66.2 40 23
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45.0 25 67.0 58.2 40 15
16 7.5 57.2 54.2 49.8 46.8 43.9 40.9 25 67.0 54.1 38 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 32
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25.0 20.1 62.5 38.2 30
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61.0 36.3 29
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19.0 18 58.0 32.2 27
250 31.1 39.3 36.3 8.3 5.3 20 17.0 17.3 56.5 30.2 26
300 34.3 38.1 35.1 3.9 0.9 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 -10.4 -13.4 14 11.0 17.3 52.0 24.2
625 51.2 33.4 30.4 -17.8 -20.8 12.1 9.1 14.5 50.6 22.3

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-20°C To +75°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
31 mm (1.2 in) 62 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

110 N (25 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

59 kg/km (40 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich - Euroklasse B2ca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1a,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: B2ca-s1a,d1,a1

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = b

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.185 Revisionsdatum: 05-19-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.185 Revisionsdatum: 05-19-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
10GB24B.06500 Blau Rolle 500 m 8719605191274