Produktnummer: 10GXM13

10GXM (0,230") Kategorie 6A-Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

10GXM (0,230 Zoll Durchmesser) Horizontalkabel der Kategorie 6A (500 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, In-Building Wireless, In-Building Small Cells, Mobile RAN, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.230 Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Kern umhüllt mit EquiBlock™ Barrier Technology

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0.230

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537.6 ns/100m 45 ns/100m 69%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 105 ± 10 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 105 ± 10 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 105 ± 10 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 105 ± 10 65.6 42.3 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 105 ± 10 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 58.0 32.2 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 52.0 24.2 23.0

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Tabellenhinweise

25 lbs.

Biegeradius

Flexing Min.
1 in (25 mm)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.7A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

IEC 11801-1IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2024-06-07

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

c(UL)us-gelistet

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 02-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 02-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
10GXM13 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
10GXM13010A1000 Schwarz Rolle in der Box 1.000 ft
10GXM13 D151000 Blau Rolle 1.000 ft
10GXM13D15A1000 Blau Rolle in der Box 1.000 ft
10GXM13 0051000 Grün Rolle 1.000 ft
10GXM13005A1000 Grün Rolle in der Box 1.000 ft
10GXM13 0031000 Orange Rolle 1.000 ft
10GXM13003A1000 Orange Rolle in der Box 1.000 ft
10GXM13 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft
10GXM13009A1000 Weiß Rolle in der Box 1.000 ft
10GXM13 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft
10GXM13004A1000 Gelb Rolle in der Box 1.000 ft