Produktnummer: 50106AFLS

BELDEN Industrial Ethernet CAT6A Kabel, F/UTP LSZH SWA LSZH, Outdoor

BELDEN Industrial Ethernet CAT6A, F/UTP, 4 x 2 x 23 AWG, massive blanke Kupferleiter, HDPE-Isolierung, PET+Al-Mylar-Abschirmung (Aluminium nach außen), LSZH-Mantel, UV-beständiges Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Ethernet-Kabel werden zum Verbinden von industriellen Ethernet-Switches, IP-Controllern, Medienkonvertern, verteilten Steuerungssystemen, speicherprogrammierbaren Steuerungen und zur Übertragung von Datensignalen industrieller Protokolle verwendet. Dies sind äußerst langlebige & robuste Cat 6A-Kabel für den Außeneinsatz, die der ISO/IEC 11801 ed. entsprechen. 2.0, IEC61156-5 CAT6A, IEC 60332-1-2, IEC60332-3-22

Leiter

Element Size Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.14 mm (0.0449 in) 1. Blue & Blue / White, 2. Orange & Orange / White, 3. Green & Green / White, 4. Brown & Brown / White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Drainwire Type
Overall Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.1 mm (0.36 in)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWA - Steel Wire Armor 0.8 mm (0.031 in)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.5 mm (0.492 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

12,50 mm (0,4921 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance
95@20℃( Ohm/km) 56 pF/m (17 pF/ft) 1,600 pF/km

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68.0 65 20.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56.0 53 23.0 34.0 23.0
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48.0 45 25.0 30.0 15.0
16 7.5 57.2 54.2 49.7 46.7 43.9 40.9 25.0 28.0 10.9
31.3 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 22.0
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 20.0
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 19.0
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18.0 17.0
250 31.1 39.3 36.3 8.2 5.2 20 17.0 17.3 16.0
350 37.3 37.1 34.1 17.1 14.1 17.3 16
500 45.3 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Speisung

UL Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

UL Temperature
-30°C To +60°C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-5

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 5 mg/g, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 05-07-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 05-07-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
50106AFLS 010305M Schwarz 305 m
50106AFLS 009305M Weiß 305 m