Produktnummer: GigaLAN10 SD Cat 6A UTP CMP

Mohawk Kategorie 6A Verbessertes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

Mohawk Kategorie 6A verstärktes Premise Horizontalkabel, 4 Paar, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen, Data Center EoR und MoR, Netzwerk-Backbone, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator, Alien Crosstalk Barrier PVC - Polyvinyl Chloride 0.265 in (6.73 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,265 Zoll (6,73 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 69%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 74.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 75.0 77.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 62.5 62.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 76.2 40.0 23.0
8 5.3 61.8 56.5 56.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 75.0 70.1 40.0 16.9
10 5.9 60.3 54.4 54.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 68.2 40.0 15.0
16 7.4 57.2 49.8 50.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 64.1 38.0 10.9
20 8.3 55.8 47.5 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 62.2 37.0 9.0
25 9.3 54.3 45.0 46.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 75.0 60.2 36.0 7.0
31.25 10.4 52.9 42.5 44.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 75.0 58.3 35.1 5.1
62.5 14.8 48.4 33.6 38.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 73.6 52.3 32.0
100 18.9 45.3 26.4 34.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 70.5 48.2 30.0
200 27.0 40.8 13.8 28.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 66.0 42.2 27.0
250 30.4 39.3 9.0 26.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 64.5 40.2 26.0
300 33.5 38.1 4.6 25.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 63.3 38.7 25.2
350 36.3 37.1 0.8 23.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 62.3 37.3 24.6
400 39.0 36.3 22.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 61.5 36.2 24.0
450 41.5 35.5 21.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 60.7 35.1 23.5
500 43.9 34.8 20.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 60.0 34.2 23.0
550 46.2 33.2 20.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 59.4 33.4
600 48.4 32.6 19.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 58.8 32.6
625 49.5 32.4 18.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 58.6 32.3
750 54.7 32.2 17.3 14.0 57.4 30.7
860 58.9 31.3 16.1 13.6 56.5 29.5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 lbs/1000ft (60 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
M59153 Schwarz Rolle 1.000 ft
M59146 Blau Rolle 1.000 ft
M59149 Grau Rolle 1.000 ft
M59150 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft
M59152 Orange Rolle 1.000 ft
M59147 Pink Rolle 1.000 ft
M59151 Rot Rolle 1.000 ft
M59154 Violett Rolle 1.000 ft
M59145 Weiß Rolle 1.000 ft
M59148 Gelb Rolle 1.000 ft