Produktnummer: 74004NH

DataTuff® 7, 4PR #23 Sol BC, PO ins, S/FTP, LSZH Jkt, AWM 20851, Dca

DataTuff® 7, 4 Paar AWG 23 Blankes Kupfer – Foamskin, Polyethylen-Isolierung, S/FTP – Gesamtgeflecht-/Einzelfolienabschirmung, LSZH-/FRNC-Ummantelung, AWM 20851

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Cat7, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Kabelseele

Description
4 pairs twisted to cable core

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Außenmaterial Aluminium

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8 mm (0.31 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8 mm (0,31 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 78 75 73 70 78 75 20
4 3.7 78 75 74.3 71.3 78 75 23
10 5.9 78 75 72.1 69.1 75.3 72.3 25
16 7.4 78 75 70.6 67.6 71.2 68.2 25
31.2 10.4 78 75 67.6 64.6 65.4 62.4 23.6
62.5 14.9 75.5 72.5 60.6 57.6 59.4 56.4 21.5
100 19 72.4 69.4 53.4 50.4 55.3 52.3 20.1
125 21.4 70.9 67.9 49.6 46.6 53.4 50.4 19.4
200 27.5 67.9 64.9 40.4 37.4 49.3 46.3 15
250 31 66.4 63.4 35.5 32.5 47.3 44.3 17.3
300 34.2 65.2 62.2 31.1 28.1 45.8 42.8 17.3
600 50.1 60.7 57.7 10.6 7.6 39.7 36.7 17.3
1000 66.9 57.4 54.4 35.3 32.3 15.1

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz dienen nur zu Informationszwecken; Werte bei 1000 MHz dienen nur zur Information. Referenz-Standard: IEC 61156-5

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V RMS 125 V (non UL)

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
40 mm (1.6 in) 80 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

80 N (18 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, halogenfrei, UV-beständig nach UL 1581 Abschnitt 1200, ölbeständig

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, EN 50266-2-4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

AWM-Compliance

AWM 20851

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 7

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

DE 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = d

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74004NH.01B100 Schwarz Flacher Kasten 100 m 8719605013217
74004NH.01305 Schwarz Rolle 305 m 8719605013194
74004NH.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605013200
74004NH.011000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605013187
74004NH.03500 Blau Rolle 500 m 8719605236906
74004NH.031000 Blau Rolle 1,000 m 8719605160478
74004NH.02500 Grau, RAL 7032 Rolle 500 m 8719605130006
74004NH.041000 Grün Rolle 1,000 m 8719605196767
74004NH.051000 Orange Rolle 1,000 m 8719605196774