Produktnummer: FX Brilliance OM3-4 ST

FX Brilliance OM3-4 ST Steckverbinder

FX Brilliance Universal ST-Stecker für die Feldinstallation, Multimode, OM3/OM4, Aqua-Gehäuse, 25/Packung, mit Unterstützung für 250 µm (mit Breakout-Kit), 900 µm, 2 mm und 3 mm Glasfaser (mit ummantelten Stiefeln). Enthält einen 900-µm-Stiefel, weiteres Zubehör (Breakout-Kit & ummantelte Stiefel) ist separat erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldabschluss von Glasfaserkabeln in Patchpanels, Verteilerrahmen, Arbeitsplatzanschlüssen für FTTD (Fiber to the Desk), Abzweigen für FTTH (Fiber to the Home) und MDU (Multiple Dwelling Units).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.120 kg

Mechanische Spezifikationen

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement Compliant with TIA/EIA-604-2 (FOCIS 2)
Operating Temp Range -40°C to +75°C
Storage Temp Range -40°C to +60°C
Durability 500 cycles, less than 0.2 dB change, FOTP-21

Maximaler Einfügungsverlust

0,50 dB

Durchschnittlicher Einfügungsverlust

0,20 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-30 dB

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Mechanisch

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Zyklen, weniger als 0,2 dB Änderung, FOTP-21

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Body Plastic Aqua
Ferrule Ceramic

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-C.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA

Enthaltene Teile

900 µm Manschette, Staubkappe

Zugehörige Teile

FX Brilliance Precision-Installationskit, Manschetten für 2 mm und 3 mm ummantelte Glasfaser, Breakout-Kits von 250 m bis 900 m.µµ

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel. Fünfundzwanzig (25) Steckverbinder kommen in einer staub- und feuchtigkeitsbeständigen Blisterverpackung.

Anmerkungen

Beachten Sie das Installationshandbuch PX105234 für die Installationsverfahren. Die Faser kann bis zu 5 Mal mit dem gleichen Steckverbinder neu terminiert werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
AX105212-B25 Aquamarin 25er-Pack 611589105361
AX105212-S1 Aquamarin 1er-Pack 611589105378