Produktnummer: TU-3BB-018-RI2

Tray, In+Outdoor, BO, OM3, 18f, Subunit 2.0mm, AIA, Dbl Jkt, Blk, CPE, OFCR, Oil Res 1/2

Tray Grade, Innen/Außen, Breakout, OM3, 18 Fasern, Untereinheiten 2,0 mm 900 µm, Aluminium-Interlock-Panzerung, Doppelmantel, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständig 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Breakout-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Ölbeständig 1/2, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

18

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

18

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,540 Zoll (13,7 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,950 Zoll (24,1 mm)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1,000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

252 lbs/kft (376 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II, Vergrabung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3BB-018-RI2N Schwarz Ablängen 612825485087