Produktnummer: GOCNI08
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 8f SM OS2 G.657.B3.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (mit Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern SM OS2 G.657.B3.