Produktnummer: GODN812
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PE + CST + PE mit 1 Schlauch mit Ø3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (mit Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training