Produktnummer: GOEND12
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PE + PA mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm, 12 f MM OM3.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen sowie Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern MM OM3.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training