Produktnummer: GOFN216
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): FRP + PE mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 16f MM OM2.
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit faserverstärktem Kunststoff (mit Gel gefülltem Schlauch) und einer äußeren Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 16 Fasern MM OM2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training