Produktnummer: GOGN806
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (3150 N) + PE + PA mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 6f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen und Termitenschutz durch Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch Glasfasergarn und Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 6 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.