Produktnummer: GOGND02
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (3150 N) + PE + PA mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 2f MM OM3.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen und Termitenschutz durch Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch Glasfasergarn und Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern MM OM3.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training