Produktnummer: GOHN208
Outdoor OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PE + SWB + PE mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 8f MM OM2.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Kabel mit Gelfüllung) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch ein Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training