Produktnummer: GOHNI06
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PE + SWB + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 6f SM OS2 G.657.B3.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Kabel mit Gelfüllung) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch ein Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 6 Fasern SM OS2 G.657.B3.