Produktnummer: GORN204
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (3150 N) + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm, 4 f MM OM2.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training