Produktnummer: GORNF08
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (3150 N) + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 8f SM OS2 G.657.A2.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern SM OS2 G.657.A2.