Produktnummer: GOSN816
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (1500 N) + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 16f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern (Standard-Nagetierschutz) als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 16 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training