Produktnummer: GOWNI08
OFC CLT für den Außenbereich (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + PE + SWA + PE mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 8f SM OS2 G.657.B3.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (mit Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern SM OS2 G.657.B3.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training