Produktnummer: GQCNC24
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH (HOCHTEMPERATUR) mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 24f MM OM5.
Universelles, zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche und hohe Installationstemperaturen mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern MM OM5.