Produktnummer: GUCNBE08
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 8f MM OM4. HLW B2ca.
Universelles, zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse B2ca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training