Produktnummer: GUCNE06

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 6f MM OM4. CPR Dca.

Universelles, zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 6 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Fasertyp

OM4

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

3.3 mm

Farbe der Untergruppe

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

9,0 mm (0,35 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2400 N (540 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 800 N (180 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Gewicht Kabelgebinde

104 kg/km (69,9 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-25

Feuerbeständigkeit

IEC 60331-25-E120/EN 50200-PH120 ANHANG E

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 80 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.194 Revisionsdatum: 04-21-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.194 Revisionsdatum: 04-21-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GUCNE06.002100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605169143