Produktnummer: GUFN802
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): FRP + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 2f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche mit glasfaserverstärktem Kunststoff (vollständiger Nagetierschutz) und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR-Euroklasse Eca.