Produktnummer: GUFN812
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): FRP + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche mit glasfaserverstärktem Kunststoff (vollständiger Nagetierschutz) und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des glasfaserverstärkten Kunststoffs (vollständiger Nagetierschutz) einen verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR-Euroklasse Eca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training