Produktnummer: GUHNE24
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + SWB + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 24f MM OM4.
Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Panzerung aus Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch ein Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern MM OM4.