Produktnummer: GUHNI04
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + SWB + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 4f SM OS2 G.657.B3.
Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Panzerung aus Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten Nagetierschutz durch ein Stahldrahtgeflecht (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern SM OS2 G.657.B3.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung