Produktnummer: GUKB802
Universelles OFC: GLASGARNE + CST + LSZH + PA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø4,2 mm 2f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Panzerung aus Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), innerer Panzerung, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Termitenschutz durch Polyamidschicht und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und Schaltkreisintegrität. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 4,2 mm mit 2 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR-Euroklasse Eca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Unterbrochen
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training