Produktnummer: GUKBD24
Universelles OFC: GLASGARNE + CST + LSZH + PA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø4,2 mm 24f MM OM3. CPR Eca.
Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, innerer Panzerung aus Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), innerer Panzerung, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Termitenschutz durch Polyamidschicht und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und Schaltkreisintegrität. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 4,2 mm mit 24 Fasern MM OM3. CPR-Euroklasse Eca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Unterbrochen
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training