Produktnummer: GUSL804

Universelles OFC CLT (LU S1085 A4): GLASGARNE (1500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm (Außendurchmesser 6,5 mm) 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Dca.

Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche (von London Underground zertifiziert; LU S1085 A4) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader mit Glasfasern (Standard-Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm und einem Kabeldurchmesser von 6,5 mm mit 4 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und/oder Rohren. Das Kabel entspricht den Anforderungen der Norm LUL 1-085.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

4

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

3.3 mm

Farbe der Untergruppe

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

6,5 mm (0,26 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 130 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 65 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Gewicht Kabelgebinde

48 kg/km (32 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +40 °C

Betriebstemperaturbereich

-5 °C bis +40 °C

Lagertemperaturbereich

-5 °C bis +40 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1; CPR-UKCA-Klasse: Dca-s2,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

LUL 1-085

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 09-26-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 09-26-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GUSL804.002100 Orange Rolle 2,100 m 8719605082763
GUSL804.012100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605125668