Produktnummer: GUSLE12
Universelles OFC CLT (LU S1085 A4): GLASGARNE (1500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm (Außendurchmesser 6,5 mm) 12f MM OM4. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche (von London Underground zertifiziert; LU S1085 A4) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader mit Glasfasern (Standard-Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm und einem Kabeldurchmesser von 6,5 mm mit 12 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training