Produktnummer: GUSLF24
Universelles OFC CLT (LU S1085 A4): GLASGARNE (1500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm (Außendurchmesser 6,5 mm) 24f SM OS2 G.657.A2. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche (von London Underground zertifiziert; LU S1085 A4) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader mit Glasfasern (Standard-Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm und einem Kabeldurchmesser von 6,5 mm mit 24 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR Euroklasse: Dca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung