Produktnummer: GUSN812

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE (1500 N) + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Dca.

Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement (Standard-Nagetierschutz) sowie einer raucharmen und halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und/oder Rohren.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

3.3 mm

Farbe der Untergruppe

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

5,8 mm (0,23 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 116 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 58 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Gewicht Kabelgebinde

37 kg/km (25 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GUSN812.022100 Schwarz Rolle 2,100 m
GUSN812.023100 Schwarz Rolle 3,100 m 8719605145253
GUSN812.T02100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605147974
GUSN812.024100 Schwarz Rolle 4,100 m
GUSN812.T04100 Schwarz Rolle 4,100 m 8719605220790
GUSN812.T01050 Schwarz Rolle 1,050 m 8719605236685
GUSN812.002100 Orange Rolle 2,100 m
GUSN812.004100 Orange Rolle 4,100 m
GUSN812.006100 Orange Rolle 6,100 m 8719605083616
GUSN812.T32100 Orange Rolle 2,100 m 8719605223876
GUSN812.T34100 Orange Rolle 4,100 m 8719605221926
GUSN812.012100 Gelb Rolle 2,100 m
GUSN812.014100 Gelb Rolle 4,100 m 8719605083630
GUSN812.016100 Gelb Rolle 6,100 m 8719605083647
GUSN812.T42100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605173812
GUSN812.K44100 Gelb Rolle 4,100 m 8719605224910
GUSN812.T44100 Gelb Rolle 4,100 m 8719605234155