Produktnummer: GUWND08
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + SWA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 8f MM OM3. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern MM OM3. CPR Euroklasse: Dca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technische Ressourcen
Training