Produktnummer: TU-3C0-006-RX2

Tablett, Innen+Außen, CLT, OM3, 6f, Gelschlauch 3,8 mm, RP Dbl Jkt, Schwarz, CPE, OFNR, Ölresist 1/2

Tray Grade, Innen/Außen, zentrale Bündelader, OM3, 6 Fasern, gelgefüllte Röhre 3,8 mm, Nagetiergeschützt, Doppelmantel, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständig 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Ölbeständig 1/2, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,150 Zoll (3,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,315 Zoll (8,0 mm)

Farbe

Schwarz

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,500 Zoll (12,7 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1,000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

103 lbs/kft (153 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II, Vergrabung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3C0-006-RX2N Schwarz Ablängen 612825486527