Produktnummer: GIOS2G1

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM2.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Fasertyp

OM1

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Halbdicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

1

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,9 mm (0,035 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

Max. Zugfestigkeit während der Installation

3 N (0.67 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1 N (0.22 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

0,67 kg/km (0,45 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GIOS2G1.002100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605074584
GIOS2G1.102100 Blau Rolle 2,100 m 8719605074683
GIOS2G1.042100 Braun Rolle 2,100 m 8719605074621
GIOS2G1.082100 Grau Rolle 2,100 m 8719605074669
GIOS2G1.052100 Grün Rolle 2,100 m 8719605074638
GIOS2G1.012100 Natur Rolle 2,100 m 8719605074591
GIOS2G1.062100 Orange Rolle 2,100 m 8719605074645
GIOS2G1.092100 Pink Rolle 2,100 m 8719605074676
GIOS2G1.072100 Rot Rolle 2,100 m 8719605074652
GIOS2G1.112100 Türkis Rolle 2,100 m 8719605074690
GIOS2G1.032100 Violett Rolle 2,100 m 8719605074614
GIOS2G1.022100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605074607