Produktnummer: GIOSDG1

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM3.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM3.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Fasertyp

OM3

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Halbdicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

1

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,9 mm (0,035 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

Max. Zugfestigkeit während der Installation

3 N (0.67 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1 N (0.22 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

0,67 kg/km (0,45 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.152 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.152 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GIOSDG1.002100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605074836
GIOSDG1.102100 Blau Rolle 2,100 m 8719605074935
GIOSDG1.042100 Braun Rolle 2,100 m 8719605074874
GIOSDG1.082100 Grau Rolle 2,100 m 8719605074911
GIOSDG1.052100 Grün Rolle 2,100 m 8719605074881
GIOSDG1.062100 Orange Rolle 2,100 m 8719605074898
GIOSDG1.092100 Pink Rolle 2,100 m 8719605074928
GIOSDG1.072100 Rot Rolle 2,100 m 8719605074904
GIOSDG1.TA2100 Türkis Rolle 2,100 m 8719605226358
GIOSDG1.032100 Violett Rolle 2,100 m 8719605074867
GIOSDG1.012100 Weiß Rolle 2,100 m 8719605074843
GIOSDG1.022100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605074850