Produktnummer: GIOTEG1

Dicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM4.

Dicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Farbige Faser für Patchkabel Simplex MM OM4.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OM4 1

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM4 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Gewicht Kabelgebinde

0.67 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3 N (1 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1 N (0 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 0.5 kN/m

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 09-17-2024