Produktnummer: GIMKCF04

Indoor-Bare-Fiber-Mini-Verteilungskabel, LSZH-Mantel, 4f SM OS2 G.657.A2. CPR Cca.

Bare Fiber-Mini-Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 4 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR-Euroklasse Cca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
GIMKCF04

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Cca

Mögliche Anwendungen

Für den Innenbereich in strukturierten (Gebäude-)Verkabelungssystemen: Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontale Verkabelung (Fibre To The Desk). Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfacher Einbau in Schächte und Kanäle.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
G.657A2 4

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserabweisende Aramidgarne

Gewicht Kabelgebinde

8 kg/km

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.0 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 45 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 30 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 150 N (34 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +70 °C

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

CPR-Euroklasse

Cca-s1a,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 05-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 05-07-2025