Produktnummer: FSSL1446G

Outdoor Loose Tube OS2 144 Fibers OSP Corwelled Steel Tape Armor Sub-Units(12F) Gel

FX Outdoor, Loose Tube, OS2, 144 Fasern, OSP Wellstahlband-Armierung, Sub-Units (12F) Gel, schwarzer Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Campus Area Network, Langstrecke, Backbone

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

144

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,098 Zoll (2,5 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Wasserblocker-Klebeband

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,680 Zoll (17,3 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

182 lbs/kft (271 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Telcordia Compliance

Telcordia GR-20

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FSSL1446G Schwarz Rolle 612825384076