Produktnummer: GAAGE24
Outdoor (ADSS) OFC MLT: ARAMID + PE mit 6 Röhren mit Ø1,9 mm 24f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit trockenem Kern (ADSS) für den Außenbereich, mit Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet sämtliche dielektrischen und selbsttragenden Eigenschaften. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 24 Fasern (4t x 6f) MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe